{franke/waelzlager/drehtische_und_direktantriebe/drehtische/ltb.prj},{NB=LTB-0175 91043A},{IDNR=},{BNR=91043A},{A=175},{C0=2550},{C0M=140},{N1=2500},{SI=360},{N2=7},{M1=0.9},{M2=75},{GEW=6},{B=126},{C=0},{D=102},{E=70},{F=102},{G=178},{H=0},{K=82},{L=0},{M=12},{N=6 x M6},{NDM=6},{PITCH=1.0},{O=3 x 6.6},{O1=3},{O2=6.6},{P=4},{Q=31},{R=4},{S=152},{T=63},{U1=98.0},{U2=98.0},{V1=6},{V2=52},{V3=6},{V4=52},{W=196},{X1=50.0},{X2=32},{X3=4 x M4 / 13 tief},{NDMX=4},{PITCHX=0.7},{Y1=18},{Y2=18},{Z=4.0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.