Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Teilevergleich
Abweichung:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LTB - Drehtische
Stückliste
LTB-0400 91045A
BNR
Best-Nr.
91045A
A
Nenn-Ø
400 mm
C0
Tragzahlen C0
14100 kN
C0M
Kippmoment C0m
1780 Nm
N1
Eingangsdrehzahl N1max
2500 U/min
SI
Untersetzung i
360
N2
Ausgangsdrehzahl N2max
7 U/min
M1
Eingangsdrehmoment M1max
2.0 nm
M2
Ausgangsdrehmoment M2max
290 Nm
GEW
Gewicht
27 kg
B
340 mm
C
g6
300 mm
D
H7
200 mm
E
190 mm
F
H7
270 mm
G
380 mm
H
400 mm
K
100 mm
L
4 mm
M
16 mm
N
Gewinde
6 x M10
O
6 x 11.0 mm
P
5 mm
Q
43 mm
R
5 mm
S
229 mm
T
139 mm
U1
124.0 mm
U2
127.0 mm
V1
g6
8 mm
V2
g6
38 mm
V3
g6
6 mm
V4
g6
38 mm
W
251 mm
X1
45.0 mm
X2
26 mm
X3
Gewinde
4 x M5 / 24 tief
Y1
10 mm
Y2
7 mm
Z
2.5 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen