{franke/waelzlager/drehtische_und_direktantriebe/drehtische/ltb.prj},{NB=LTB-0400 91045A},{IDNR=},{BNR=91045A},{A=400},{C0=14100},{C0M=1780},{N1=2500},{SI=360},{N2=7},{M1=2.0},{M2=290},{GEW=27},{B=340},{C=300},{D=200},{E=190},{F=270},{G=380},{H=400},{K=100},{L=4},{M=16},{N=6 x M10},{NDM=10},{PITCH=1.5},{O=6 x 11.0},{O1=6},{O2=11.0},{P=5},{Q=43},{R=5},{S=229},{T=139},{U1=124.0},{U2=127.0},{V1=8},{V2=38},{V3=6},{V4=38},{W=251},{X1=45.0},{X2=26},{X3=4 x M5 / 24 tief},{NDMX=5},{PITCHX=0.8},{Y1=10},{Y2=7},{Z=2.5}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.