{franke/waelzlager/drehtische_und_direktantriebe/drehtische/tsda.prj},{NB=LTA-0100 91800A Drehtisch (1)},{SERIE=LTA-0100},{IDNR=91800A},{COVER=1},{A=100.000},{B=85.000},{E=70.000},{F=45.000},{G=30.000},{G1=30.000},{H=155.000},{I=125.000},{K=65.000},{L1=62.500},{L2=91.500},{M=70.000},{N=96.000},{O=65.000},{P=61.000},{Q=99.500},{R=69.500},{S=17.000},{T=2.000},{U1=6.600},{U=4 x 6,6},{V=39.000},{W=17.000},{X=4 x M6},{X1=6.000},{X2=4.920},{A1=61.000},{A2=24.000},{A3=2.000},{A4=0.000},{A5=11.000},{A6=9.000},{X3=10.000},{X4=14.000},{A7=1.000},{A8=7.000},{A9=4.000},{A10=24.000},{A11=3.000},{A12=90.000},{A13=90.000},{A14=3.000}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen