Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
FTB06B - Linear table
Nomenclature
FTB06B 92630A L1=480 Hublaenge=100mm Lineartisch(1)
SERIE
Type
FTB06B
TYPE
Exécution
Linear table Type FTB06B
IDNR
Order-Number
92630A
STROKE
Longueur de course
mm
POS
Positioning
mm
Entrez la valeur pour POS
Positioning
mm
cm
inch
ft
SENSOR
Mounting sensor
SCREWS
Screws
8 x M6
WEIGHT
Poids vérin sans tige [kg]
7.500 kg
LF
430.000 mm
LS
280.000 mm
A
50.000 mm
B
0.000 mm
L1
480.000 mm
X
3.000 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale