Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
FTC S 15-25 - Linearmodule mit Spindelantrieb aussenliegende Führung
Stückliste
FTC15S 92700S
SERIE
Serie
FTC15S
IDNR
Bestellnummer
92700S
DB
2D Ansicht
2D Ansicht
CARRIER
Mitnehmer
Standard
PITCH
Steigung
mm
DRIVESHAFT
Antriebswelle
GUIDEPOSITION
Anbauposition Fuehrung
STROKE
Hublaenge
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
ENDCAP
Anbau Deckelbefestigung
mm
PROFILE
Anbau
mm
CONNECT2
Anbau Signalgeber
mm
A
125.000 mm
A1
100.000 mm
B
22.000 mm
B1
22.000 mm
C
41.000 mm
E
27.000 mm
G
M5
H
10.000 mm
J
117.000 mm
K
21.500 mm
M
40.500 mm
Z
M6
AA
154.000 mm
BB
144.000 mm
DD
60.000 mm
CF
72.500 mm
EC
32.500 mm
EE
53.000 mm
EG
39.000 mm
FB
40.000 mm
FF
64.000 mm
FH
39.500 mm
FT
73.500 mm
GG
50.000 mm
JJ
120.000 mm
KC
15.000 mm
KE
22.0 mm
KF
37.0 mm
KG
57 mm
KH
30 mm
KL
24.000 mm
KL1
17.000 mm
KM
2.000 mm
KN
13.000 mm
KP
M5 mm
ZZ
12.000 mm
KB
10j6 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen