Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
FTC S 15-25 - Linearmodule mit Spindelantrieb aussenliegende Führung
Stückliste
FTC20S 92734S
SERIE
Serie
FTC20S
IDNR
Bestellnummer
92734S
DB
2D Ansicht
2D Ansicht
CARRIER
Mitnehmer
Standard
PITCH
Steigung
mm
DRIVESHAFT
Antriebswelle
GUIDEPOSITION
Anbauposition Fuehrung
STROKE
Hublaenge
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
ENDCAP
Anbau Deckelbefestigung
mm
PROFILE
Anbau
mm
CONNECT2
Anbau Signalgeber
mm
A
150.000 mm
A1
125.000 mm
B
25.000 mm
B1
25.500 mm
C
52.000 mm
E
36.000 mm
G
M6
H
12.000 mm
J
152.000 mm
K
28.800 mm
M
49.000 mm
Z
M6
AA
197.000 mm
BB
187.000 mm
DD
80.000 mm
CF
91.000 mm
EC
42.000 mm
EE
62.000 mm
EG
48.000 mm
FB
52.000 mm
FF
84.000 mm
FH
51.700 mm
FT
88.000 mm
GG
64.000 mm
JJ
160.000 mm
KC
18.000 mm
KE
17.5 mm
KF
36.5 mm
KG
61 mm
KH
38 mm
KL
26.000 mm
KL1
31.000 mm
KM
2.000 mm
KN
20.000 mm
KP
M6 mm
ZZ
- mm
KB
10j6 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen