Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
FTC R 15-25 - Linearmodule mit Zahnriemenantrieb aussenliegende Führung
Stückliste
FTC25R 92768A
SERIE
Serie
FTC25R
IDNR
Bestellnummer
92768A
DB
2D Ansicht
2D Ansicht
CARRIER
Mitnehmer (Standard / Tandem)
Standard
DRIVESHAFT
Lage der Antriebswelle
STROKE
Hublaenge
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
GUIDEPOSITION
Anbauposition Fuehrung
mm
ENDCAP
Anbau Deckelbefestigung
PROFILE
Anbau
CONNECT2
Anbau Signalgeber
A
200.000 mm
A1
175 mm
B
25.000 mm
B1
33.0 mm
C
87.000 mm
E
70.000 mm
G
M6
H
12.000 mm
J
200.000 mm
K
43.000 mm
M
62.000 mm
Z
M6
AA
276.000 mm
AZ
24 mm
BB
266.000 mm
DD
120.000 mm
CF
117.000 mm
EC
63.000 mm
EE
75.000 mm
EG
57.000 mm
FB
76.000 mm
FF
110.000 mm
FH
77.000 mm
FT
18.500 mm
GG
90.000 mm
JJ
240.000 mm
KB
16j6 mm
KB1
15.000 mm
KC
32.000 mm
KE
23.500 mm
KF
48.500 mm
KG
85.000 mm
KH
50.000 mm
KL
34.000 mm
KM
3
KN
28
KP
M8
ZZ
- mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen