Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Teilevergleich
Abweichung:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 4/9.525
Stückliste
LEL4-0880
BBZ
Bestell-Bez.
LEL4-0880
KK
Kugelkranz ØKK
880 mm
COA
Tragzahl Coa
528 kN
COR
Tragzahl Cor
249 kN
CA
Tragzahl Ca
45 kN
CR
Tragzahl Cr
39 kN
COM
stat. Moment
110 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Durchmesser Lambda
4 mm
M
Breite m
12.86 mm
N
Höhe n
12.86 mm
R
Radius r
1.9 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.73 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen