Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Teilevergleich
Abweichung:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 7/16
Stückliste
LEL7-0360
BBZ
Bestell-Bez.
LEL7-0360
KK
Kugelkranz ØKK
360 mm
COA
Tragzahl Coa
466 kN
COR
Tragzahl Cor
219 kN
CA
Tragzahl Ca
63 kN
CR
Tragzahl Cr
54 kN
COM
stat. Moment
39 kNm
DW
Durchmesser dw
16 mm
DL
Durchmesser Lambda
7 mm
M
Breite m
20.9 mm
N
Höhe n
20.9 mm
R
Radius r
3.4 mm
G
Breite g
3 mm
H
Höhe h
19.6 mm
GG
Breite gg
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
2.02 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen