Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Nomenclature
LER1.5-0040
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0040
KK
Kugelkranz
40 mm
COA
Tragzahlen
8 KN
COR
Tragzahlen
4 kN
CA
Tragzahlen
5 KN
CR
Cr
4 kN
COM
stat. Moment
0.1 kNm
GEW
Gewicht
0.01 kg
BN
Best. Nr.
610704
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale