Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Nomenclature
LER1.5-0080
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0080
KK
Kugelkranz
80 mm
COA
Tragzahlen
17 KN
COR
Tragzahlen
8 kN
CA
Tragzahlen
6 KN
CR
Cr
5 kN
COM
stat. Moment
0.3 kNm
GEW
Gewicht
0.03 kg
BN
Best. Nr.
610708