Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Nomenclature
LER1.5-0090
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0090
KK
Kugelkranz
90 mm
COA
Tragzahlen
20 KN
COR
Tragzahlen
9 kN
CA
Tragzahlen
6 KN
CR
Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.4 kNm
GEW
Gewicht
0.03 kg
BN
Best. Nr.
610709
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale