Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Nomenclature
LER2-0180
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0180
KK
Kugelkranz
180 mm
COA
Tragzahlen
64 KN
COR
Tragzahlen
30 kN
CA
Tragzahlen
13 KN
CR
Cr
12 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.15 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale