Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Nomenclature
LER2-0380
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0380
KK
Kugelkranz
380 mm
COA
Tragzahlen
135 KN
COR
Tragzahlen
64 kN
CA
Tragzahlen
18 KN
CR
Cr
15 kN
COM
stat. Moment
12 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.32 kg