Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Nomenclature
LER3-0250
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0250
KK
Kugelkranz ØKK
250 mm
COA
Tragzahl
138 kN
COR
Tragzahl
65 kN
CA
Tragzahlen
26 kN
CR
Cr
23 kN
COM
stat. Moment
8 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Poids
0.44 kg