Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Nomenclature
LER3-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
COA
Tragzahl
336 kN
COR
Tragzahl
158 kN
CA
Tragzahlen
37 kN
CR
Cr
32 kN
COM
stat. Moment
47 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Poids
1.05 kg