Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Lista de materiales
LER3-0650
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-0650
KK
Kugelkranz ØKK
650 mm
COA
Tragzahl
366 kN
COR
Tragzahl
172 kN
CA
Tragzahlen
38 kN
CR
Cr
33 kN
COM
stat. Moment
56 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Peso
1.14 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales