Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 3 - Rechteckprofil mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER 3
Nomenclature
LER3-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LER3-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
COA
Tragzahl
565 kN
COR
Tragzahl
266 kN
CA
Tragzahlen
44 kN
CR
Cr
38 kN
COM
stat. Moment
132 kNm
DW
Durchmesser dw
9.525 mm
DL
Lambda
4 x 3 mm
M
Breite m
11 mm
N
Höhe n
13 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
2.5 mm
H
Höhe h
12.6 mm
S
Breite s
1.6 mm
GEW
Poids
1.75 kg