Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-0300
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0300
KK
Kugelkranz ØKK
300 mm
COA
Tragzahlen
313 kN
COR
Tragzahlen
147 kN
CA
Tragzahlen
52 kN
CR
Cr
45 kN
COM
stat. Moment
22 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
1.14 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale