Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista de materiales
LER5-0350
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0350
KK
Kugelkranz ØKK
350 mm
COA
Tragzahlen
371 kN
COR
Tragzahlen
175 kN
CA
Tragzahlen
55 kN
CR
Cr
48 kN
COM
stat. Moment
31 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
1.33 kg