Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-0550
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0550
KK
Kugelkranz ØKK
550 mm
COA
Tragzahlen
583 kN
COR
Tragzahlen
274 kN
CA
Tragzahlen
65 kN
CR
Cr
55 kN
COM
stat. Moment
66 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
2.09 kg