Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista de materiales
LER5-0600
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
COA
Tragzahlen
635 kN
COR
Tragzahlen
299 kN
CA
Tragzahlen
67 kN
CR
Cr
58 kN
COM
stat. Moment
90 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
2.29 kg