Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-0650
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0650
KK
Kugelkranz ØKK
650 mm
COA
Tragzahlen
693 kN
COR
Tragzahlen
326 kN
CA
Tragzahlen
69 kN
CR
Cr
60 kN
COM
stat. Moment
106 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
2.48 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale