Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Lista de materiales
LER5-0750
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0750
KK
Kugelkranz ØKK
750 mm
COA
Tragzahlen
799 kN
COR
Tragzahlen
376 kN
CA
Tragzahlen
73 kN
CR
Cr
63 kN
COM
stat. Moment
141 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
2.85 kg