Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-1500
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-1500
KK
Kugelkranz ØKK
1500 mm
COA
Tragzahlen
1603 kN
COR
Tragzahlen
754 kN
CA
Tragzahlen
94 kN
CR
Cr
82 kN
COM
stat. Moment
566 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
5.72 kg