Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Comparación
Variation:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Display only fully occupied table rows
Borrar todo
No records found.
Comparación
Añadir para comparar
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LSA 4 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA4
Lista de piezas
LSA4-07.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA4-07.5
DD
Abmessung D
204.50 mm
D
Abmessung D
190.50 mm
COA
Tragzahlen Coa
48 kN
COR
Tragzahlen Cor
23 kN
CA
Tragzahlen Ca
8 kN
CR
Tragzahlen Cr
7 kN
COM
stat. Moment Com
2.0 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
7 mm
N
Höhe n
4 mm
R
Radius r
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
H
Höhe h
6.3 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
0.10 kg
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales