Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Franke
Descripción
LSA 6 - 2-Ring-Lager mit profilierter Laufbahn Serie LSA6
Lista de materiales
LSA6-07.5
BBZ
Bestell-Bez.
LSA6-07.5
DD
Abmessung D
203.20 mm
D
Abmessung d
190.50 mm
COA
Tragzahlen Coa
67 kN
COR
Tragzahlen Cor
31 kN
CA
Tragzahlen Ca
8 kN
CR
Tragzahlen Cr
7 kN
COM
stat. Moment Com
3 kNm
DW
Durchmesser dw
4 mm
M
Breite m
6.35 mm
N
Höhe n
6.35 mm
R
Radius
0.2 mm
G
Breite g
1.3 mm
S
Breite s
2.0 mm
GEW
Gewicht
0.14 kg