Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Teilevergleich
Abweichung:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Stückliste
LVA-0100
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0100
KK
Kugelkranz ØKK
100 mm
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Gewinde
M6
T1
Abmessung T1
10 mm
DA
Abmessung Da
150 mm
DI
Abmessung Di
50 mm
LA
Abmessung La
135 mm
LI
Abmessung Li
65 mm
B
Befestigung je Ring
6x
COA
Tragzahl Coa
54 kN
COR
Tragzahl Cor
25 kN
CA
Tragzahl Ca
18 kN
CR
Tragzahl Cr
16 kN
COM
stat. Moment
1 kNm
GEW
Gewicht
3.0 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen