Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Teilevergleich
Abweichung:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVA - Drehverbindungen Stahlausführung Serie LVA
Stückliste
LVA-0900
BBZ
Bestell-Bez.
LVA-0900
KK
Kugelkranz ØKK
900 mm
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Gewinde
M12
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
990 mm
DI
Abmessung Di
810 mm
LA
Abmessung La
950 mm
LI
Abmessung Li
850 mm
B
Befestigung je Ring
24x
COA
Tragzahl Coa
958 kN
COR
Tragzahl Cor
451 kN
CA
Tragzahl Ca
73 kN
CR
Tragzahl Cr
63 kN
COM
stat. Moment
203 kNm
GEW
Gewicht
85.6 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen