{franke/waelzlager/drehverbindungen/lva/lva_asmtab.prj},{NB=LVA-1200},{IDNR=},{BBZ=LVA-1200},{KK=1200},{D1=26},{D=18.0},{H=60},{H1=52},{T=17.5},{M=M16},{NDM=16},{P=2.000},{T1=25},{DA=1300},{DI=1100},{LA=1265},{LI=1135},{B=30x},{BX=30},{COA=1573},{COR=740},{CA=98},{CR=85},{COM=444},{GEW=114.8},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lva_asmtpl.prj},{TYP=LEL7},{X=12.55},{VIS=1}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen