{franke/waelzlager/drehverbindungen/lvb/lvb_asmtab.prj},{NB=LVB-0300},{IDNR=},{BBZ=LVB-0300},{KK=300},{D1=15},{D=9.0},{H=38},{H1=31},{T=9.0},{M=M8},{NDM=8},{P=1.250},{T1=15},{DA=360},{DI=240},{LA=340},{LI=260},{B=12x},{BX=12},{COA=166},{COR=78},{CA=28},{CR=24},{COM=12},{GEW=4.9},{ST=3.5},{SS=2.35},{SC=4.5},{SC2=5.2},{SA1=3.1},{SA2=4.0},{DS=0.8},{R=0.1},{PPATH=lvb_asmtpl.prj},{TYP=LER3},{VER=1},{X=4.00},{VIS=1}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen