Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Stückliste
LVB-1200
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-1200
KK
Kugelkranz ØKK
1200 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
60 mm
H1
Abmessung h1
52 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Gewinde
M16
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
1300 mm
DI
Abmessung Di
1100 mm
LA
Abmessung La
1265 mm
LI
Abmessung Li
1135 mm
B
Befestigung je Ring
30x
COA
Tragzahl Coa
1573 kN
COR
Tragzahl Cor
740 kN
CA
Tragzahl Ca
98 kN
CR
Tragzahl Cr
85 kN
COM
stat. Moment
444 kNm
GEW
Gewicht
56.0 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot