Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Teilevergleich
Abweichung:0%1% - 25%26% - 50%51% - 75%76% - 100%
Nur gemeinsame Variablen anzeigen
Liste leeren
No records found.
Teilevergleich
Zum Teilevergleich hinzufügen
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVB - Drehverbindungen Aluminiumausführung Serie LVB
Stückliste
LVB-1800
BBZ
Bestell-Bez.
LVB-1800
KK
Kugelkranz ØKK
1800 mm
D1
Abmessung d1
26 mm
D
Abmessung d
18.0 mm
H
Abmessung h
90 mm
H1
Abmessung h1
82 mm
T
Abmessung t
17.5 mm
M
Gewinde
M16
T1
Abmessung T1
25 mm
DA
Abmessung Da
1930 mm
DI
Abmessung Di
1670 mm
LA
Abmessung La
1885 mm
LI
Abmessung Li
1715 mm
B
Befestigung je Ring
46x
COA
Tragzahl Coa
2367 kN
COR
Tragzahl Cor
1114 kN
CA
Tragzahl Ca
114 kN
CR
Tragzahl Cr
99 kN
COM
stat. Moment
1003 kNm
GEW
Gewicht
166.7 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen