Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Stückliste
LVD-0250
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-0250
KK
Kugelkranz ØKK
250 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
320 mm
SM
Modul m
2
AZ
Anz. Zähne
160 pcs
D1
Abmessung d1
11 mm
D
Abmessung d
6.6 mm
H
Abmessung h
34 mm
H1
Abmessung h1
27 mm
T
Abmessung t
6.8 mm
M
Gewinde
M 6
T1
Abmessung T1
10 mm
H2
Abmessung h2
22 mm
DA
Abmessung Da
300 mm
DI
Abmessung Di
200 mm
LA
Abmessung La
285 mm
LI
Abmessung Li
215 mm
B
Befestigung je Ring
10x
COA
Tragzahl Coa
138 kN
COR
Tragzahl Cor
65 kN
CA
Tragzahl Ca
26 kN
CR
Tragzahl Cr
23 kN
COM
stat. Moment
8 kNm
GEW
Gewicht
8.4 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen