Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Franke
Beschreibung
LVD - Drehverbindungen Stahlausführung Außenverzahnung Serie LVD
Stückliste
LVD-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LVD-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
LODLEVEL
LOD level
SD0
Abmessung d0
1120 mm
SM
Modul m
5
AZ
Anz. Zähne
224 pcs
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
53 mm
H1
Abmessung h1
45 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Gewinde
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
38 mm
DA
Abmessung Da
1090 mm
DI
Abmessung Di
910 mm
LA
Abmessung La
1050 mm
LI
Abmessung Li
950 mm
B
Befestigung je Ring
26x
COA
Tragzahl Coa
1068 kN
COR
Tragzahl Cor
503 kN
CA
Tragzahl Ca
76 kN
CR
Tragzahl Cr
66 kN
COM
stat. Moment
251 kNm
GEW
Gewicht
104.0 kg
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen