Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
LVE - Drehverbindungen Aluminiumausführung Zahnriemenverzahnung Serie LVE
Lista materiale
LVE-0600 (AT10)
BBZ
Bestell-Bez.
LVE-0600
KK
Kugelkranz ØKK
600 mm
LODLEVEL
LOD level
DWTYP
Typ
AT10
DW
Wirkkreisdurchmesser dw
700.28 mm
Z
Zähnezahl z
220
D1
Abmessung d1
20 mm
D
Abmessung d
14.0 mm
H
Abmessung h
49 mm
H1
Abmessung h1
42 mm
T
Abmessung t
13.0 mm
M
Thread
M 12
T1
Abmessung T1
20 mm
H2
Abmessung h2
35 mm
DA
Abmessung Da
680 mm
DI
Abmessung Di
520 mm
LA
Abmessung La
650 mm
LI
Abmessung Li
550 mm
B
Befestigung je Ring
16x
COA
Tragzahl Coa
635 kN
COR
Tragzahl Cor
299 kN
CA
Tragzahl Ca
63 kN
CR
Tragzahl Cr
54 kN
COM
stat. Moment
63 kNm
GEW
Gewicht
18.2 kg
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali