Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 2.5/8
Nomenclature
LEL2.5-0170
BBZ
Bestell-Bez.
LEL2.5-0170
KK
Kugelkranz ØKK
170 mm
COA
Tragzahl Coa
79 kN
COR
Tragzahl Cor
37 kN
CA
Tragzahl Ca
20 kN
CR
Tragzahl Cr
17 kN
COM
stat. Moment
3 kNm
DW
Durchmesser dw
8 mm
DL
Durchmesser Lambda
2.5 mm
M
Breite m
9.20 mm
N
Höhe n
9.20 mm
R
Radius r
1.15 mm
G
Breite g
2 mm
H
Höhe h
10.6 mm
GG
Breite gg
4 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.11 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale