Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LEL - Einbauelemente mit geschliffener Laufbahn Serie LEL 5/12
Nomenclature
LEL5-0380
BBZ
Bestell-Bez.
LEL5-0380
KK
Kugelkranz ØKK
380 mm
COA
Tragzahl Coa
444 kN
COR
Tragzahl Cor
209 kN
CA
Tragzahl Ca
50 kN
CR
Tragzahl Cr
43 kN
COM
stat. Moment
40 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Durchmesser Lambda
5 mm
M
Breite m
15.5 mm
N
Höhe n
15.5 mm
R
Radius r
2.4 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
GG
Breite gg
6.2 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.20 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale