Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Nomenclature
LER1.5-0130
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0130
KK
Kugelkranz
130 mm
COA
Tragzahlen
29 KN
COR
Tragzahlen
13 kN
CA
Tragzahlen
7 KN
CR
Cr
6 kN
COM
stat. Moment
0.9 kNm
GEW
Gewicht
0.05 kg
BN
Best. Nr.
610713