Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 1.5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER1.5
Nomenclature
LER1.5-0150
BBZ
Bestell-Bez.
LER1.5-0150
KK
Kugelkranz
150 mm
COA
Tragzahlen
33 KN
COR
Tragzahlen
15 kN
CA
Tragzahlen
8 KN
CR
Cr
7 kN
COM
stat. Moment
1.2 kNm
GEW
Gewicht
0.06 kg
BN
Best. Nr.
610715
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale