Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Nomenclature
LER2-0340
BBZ
Bestell-Bez.
LER2-0340
KK
Kugelkranz
340 mm
COA
Tragzahlen
121 KN
COR
Tragzahlen
57 kN
CA
Tragzahlen
17 KN
CR
Cr
15 kN
COM
stat. Moment
10 kNm
DW
Durchmesser dw
6 mm
DL
Lambda
3 x 2.25 mm
M
Breite m
7.50 mm
N
Höhe n
8.90 mm
R
Radius r max
0.2 mm
G
Breite g
1.6 mm
H
Höhe h
8.6 mm
S
Breite s
1.4 mm
GEW
Gewicht
0.29 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale