Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Nomenclature
LER4-0400
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-0400
KK
Kugelkranz ØKK
400 mm
COA
Tragzahlen
357 kN
COR
Tragzahlen Cor
168 kN
CA
Tragzahlen
58 kN
CR
Tragzahlen
50 kN
COM
stat. Moment
34 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
1.22 kg