Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Nomenclature
LER4-1000
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-1000
KK
Kugelkranz ØKK
1000 mm
COA
Tragzahlen
899 kN
COR
Tragzahlen Cor
423 kN
CA
Tragzahlen
81 kN
CR
Tragzahlen
70 kN
COM
stat. Moment
212 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
3.05 kg