Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Nomenclature
LER4-1400
BBZ
Bestell-Bez.
LER4-1400
KK
Kugelkranz ØKK
1400 mm
COA
Tragzahlen
1259 kN
COR
Tragzahlen Cor
593 kN
CA
Tragzahlen
92 kN
CR
Tragzahlen
80 kN
COM
stat. Moment
415 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
5 x 4 mm
M
Breite m
14 mm
N
Höhe n
16 mm
H
Höhe h
17 mm
R
Radius r max
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Gewicht
4.28 kg