Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-0500
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-0500
KK
Kugelkranz ØKK
500 mm
COA
Tragzahlen
530 kN
COR
Tragzahlen
249 kN
CA
Tragzahlen
63 kN
CR
Cr
54 kN
COM
stat. Moment
62 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
1.90 kg