Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-1100
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-1100
KK
Kugelkranz ØKK
1100 mm
COA
Tragzahlen
1174 kN
COR
Tragzahlen
553 kN
CA
Tragzahlen
84 kN
CR
Cr
73 kN
COM
stat. Moment
304 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
4.19 kg