Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-1700
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-1700
KK
Kugelkranz ØKK
1700 mm
COA
Tragzahlen
1819 kN
COR
Tragzahlen
856 kN
CA
Tragzahlen
99 kN
CR
Cr
85 kN
COM
stat. Moment
728 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
6.48 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale