Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
LER 5 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER5
Nomenclature
LER5-1800
BBZ
Bestell-Bez.
LER5-1800
KK
Kugelkranz ØKK
1800 mm
COA
Tragzahlen
1925 kN
COR
Tragzahlen
906 kN
CA
Tragzahlen
101 kN
CR
Cr
87 kN
COM
stat. Moment
815 kNm
DW
Durchmesser dw
12 mm
DL
Lambda
6 x 5 mm
M
Breite m
15.75 mm
N
Höhe n
17.5 mm
R
Radius r max.
0.3 mm
G
Breite g
3.5 mm
H
Höhe h
17 mm
S
Breite s
2 mm
GEW
Weight
6.87 kg