Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Franke
Descrizione
FTC R 15-25 - Linear modules with toothed belt drive, external guide
Lista materiale
FTC25R 92768A
SERIE
Serie
FTC25R
IDNR
Part number
92768A
DB
2D view
2D view
CARRIER
Carrello( Standard/Tandem)
Standard
DRIVESHAFT
Albero opzionale
STROKE
Lunghezza della corsa
mm
POS
Position
mm
Inserisci valore per POS
Position
mm
cm
inch
ft
GUIDEPOSITION
Mounting position guide
mm
ENDCAP
Fissaggio della testata OPL 16-80
PROFILE
Fissaggio
CONNECT2
Anbau Signalgeber
A
200.000 mm
A1
175 mm
B
25.000 mm
B1
33.0 mm
C
87.000 mm
E
70.000 mm
G
M6
H
12.000 mm
J
200.000 mm
K
43.000 mm
M
62.000 mm
Z
M6
AA
276.000 mm
AZ
24 mm
BB
266.000 mm
DD
120.000 mm
CF
117.000 mm
EC
63.000 mm
EE
75.000 mm
EG
57.000 mm
FB
76.000 mm
FF
110.000 mm
FH
77.000 mm
FT
18.500 mm
GG
90.000 mm
JJ
240.000 mm
KB
16j6 mm
KB1
15.000 mm
KC
32.000 mm
KE
23.500 mm
KF
48.500 mm
KG
85.000 mm
KH
50.000 mm
KL
34.000 mm
KM
3
KN
28
KP
M8
ZZ
- mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali